ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

9.5x3.6x150mm マグネット(2本)【2個入り】

9.5x3.6x150mm マグネット(2本) EA781EP-21
通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…熱可塑性樹脂、フェライト・吸着能力…65gf/cm2・使用温度…80度以下・サイズ...

詳細を確認

型番:

EA781EP-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA781EP-21の仕様・寸法情報

材質
熱可塑性樹脂、フェライト
入数
2本
着磁
片面
長さ
150mm
使用温度
80度以下
吸着能力
65gf/c㎡
サイズ(幅×厚)
9.5×3.6mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA781EP-21
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910円
( 1,001円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…熱可塑性樹脂、フェライト
・吸着能力…65gf/cm2
・使用温度…80度以下
・サイズ(幅×厚)…9.5×3.6mm
・長さ…150mm
・着磁…片面
・入数…2本
・JAN:4548745981957

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9.5x3.6x150mm マグネット(2本)の型番EA781EP-21のページです。 型番EA781EP-21に関する仕様情報を記載しております。
9.5x3.6x150mm マグネット(2本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5x3.6x150mm マグネット(2本)
1m マグネットロール
強力マグネット(2本)
強力マグネット(2本)
100x1.6mm/10m 粘着付ゴムマグネット
200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格910円553円 -1,110円 -610円 -19,723円1,026円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
材質熱可塑性樹脂、フェライトフェライト+エラストマーアルニコ磁石(Alnico5)アルニコ磁石(Alnico5)フェライトフェライト+エラストマー(表面:PETフィルム)
入数2本1巻2個2個-1枚
着磁片面片面--片面片面
長さ150mm1m--10m-
使用温度80度以下-550℃以下550℃以下--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました