17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

超強力マグネット(サマリウムコバルト)

超強力マグネット(サマリウムコバルト)
通常単価(税別)
544円~3,065円
税込単価
598円~3,372円
通常出荷日:3日目

200度以下での使用が可能で、腐食性にも優れています

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

吸着力

サイズ

重量

最小発注数量
5N(0.5kgf)
φ6×4.5mm
1g
1個
11N(1.1kgf)
φ8×4.5mm
1.5g
1個
20N(2.0kgf)
φ10×4.5mm
2.5g
1個
40N(4.0kgf)
φ13×4.5mm
4.5g
1個
60N(6.0kgf)
φ16×4.5mm
6.5g
1個
90N(9.0kgf)
φ20×6mm
15g
1個
150N(15.0kgf)
φ25×7mm
22g
1個
220N(22.0kgf)
φ32×7mm
40g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544円
( 598円 )
3日目
610円
( 671円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目
753円
( 828円 )
3日目
931円
( 1,024円 )
3日目
1,306円
( 1,437円 )
3日目
2,288円
( 2,517円 )
3日目
3,065円
( 3,372円 )
3日目

詳細情報

基本情報

200度以下での使用が可能で、腐食性にも優れています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超強力マグネット(サマリウムコバルト)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
磁気共鳴センサーの試作
4
満足度:4.0
磁気防止プレートを外すと、キチンと強力な磁石になる。 ただ、写真とは全く違う外見です。 鉄の缶に入った形になっています。...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力マグネット(サマリウムコバルト)
超強力マグネット(フェライト)
超強力マグネットフック(フェライト)
超強力マグネットフック(フェライト)EA781ED
超強力マグネットフック(フェライト)
超強力マグネット(フェライト) 雌ねじ付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格544円-1,940円 -3,699円 -1,958円 -1,271円1,195円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目2日目〜
材質サマリウムコバルト、スチールフェライト磁石、スチールフェライト磁石、スチールフェライト磁石フェライト磁石、スチールフェライト磁石、スチール
詳細1耐腐食耐腐食磁気防止プレート付磁気防止プレート付磁気防止プレート付耐腐食
使用温度200℃以下120℃以下120℃以下120℃以下120℃以下120℃以下
磁気防止プレートについて未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。-未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
詳細2磁気防止プレート付磁気防止プレート付耐腐食耐腐食耐腐食磁気防止プレート付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト