17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ19.1x7.5mm/穴4.0mm 強力マグネット EA781EC-1

φ19.1x7.5mm/穴4.0mm 強力マグネット

通常単価(税別)
963円
税込単価
1,059円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・吸着力…30N(3kgf)・サイズ…直径19.1×7.5mm・穴径…4mm・重量…10g...

詳細を確認
  • サイズ
    φ19×7.5mm
  • 使用温度
    450℃以下
  • 吸着力
    30N(3kgf)
  • 材質
    アルニコ磁石(Alnico5)
  • 磁気防止プレートについて
    未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
  • 穴径
    4.5mm
  • 重量
    10g

型番:

EA781EC-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA781EC-1の仕様・寸法情報

サイズ
φ19×7.5mm
使用温度
450℃以下
吸着力
30N(3kgf)
材質
アルニコ磁石(Alnico5)
磁気防止プレートについて
未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
穴径
4.5mm
重量
10g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781EC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
963円
( 1,059円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吸着力…30N(3kgf)
・サイズ…直径19.1×7.5mm
・穴径…4mm
・重量…10g
・使用温度…450℃以下
・材質…スチール
・アルニコ磁石(Alcomax)
・耐腐食
・磁気防止プレート付
・ねじ溝なし
・皿ねじとナットで対象物に取付け、マグネット固定することができます。
・磁気防止プレートについて…未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
・JAN:4548745766325

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ19.1x7.5mm/穴4.0mm 強力マグネットの型番EA781EC-1のページです。 型番EA781EC-1に関する仕様情報を記載しております。
φ19.1x7.5mm/穴4.0mm 強力マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ19.1x7.5mm/穴4.0mm 強力マグネット
φ 9.5x15mm/M3x0.5/ 10N 強力マグネット
50x 58x55mm/ 80kgf/M8x1.25 マグネット台
レベリングジャッキ(小型石定盤用)EA719XG-101・EA719XG-102
40mm Vブロックセット(クランプ付)
Vブロック(マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格963円717円3,333円5,611円 -27,639円22,147円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目2日目1日目
サイズφ19×7.5mmφ9.5×15mm50×58×55(H)mm---
使用温度450℃以下220℃以下----
吸着力30N(3kgf)10N(1kgf)----
材質アルニコ磁石(Alnico5)アルニコ磁石(Alnico5)-ベース・センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼--
磁気防止プレートについて未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました