17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

1m マグネットロール

1m マグネットロール
通常単価(税別)
553円~1,195円
税込単価
608円~1,315円
通常出荷日:3日目

・押し出し成型による帯状の製品です。・工業部品や建材などに。・カッターナイフ・はさみ等でカット可能

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

吸着力

幅×厚さ

最小発注数量
80gf/25mm以上
10×2.0mm
1個
230gf/25mm以上
15×3.0mm
1個
420gf/25mm以上
29×3.0mm
1個
120gf/25mm以上
8×4.0mm
1個
330gf/25mm以上
19×4.0mm
1個
450gf/25mm以上
25×4.0mm
1個
185gf/25mm以上
15×5.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
553円
( 608円 )
3日目
797円
( 877円 )
3日目
1,125円
( 1,238円 )
3日目
661円
( 727円 )
3日目
1,150円
( 1,265円 )
3日目
1,195円
( 1,315円 )
3日目
1,017円
( 1,119円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・押し出し成型による帯状の製品です。
・工業部品や建材などに。
・カッターナイフ・はさみ等でカット可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1m マグネットロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1m マグネットロール
9.5x3.6x150mm マグネット(2本)
1m 粘着付マグネット(ポスター用)
100x1.6mm/10m 粘着付ゴムマグネット
1.0mm 両面カラーマグネットシート
200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格553円-910円789円 -19,723円2,179円 -1,026円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
材質フェライト+エラストマー熱可塑性樹脂、フェライト-フェライトフェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム)
入数1巻2本1巻-1枚1枚
着磁片面片面片面片面両面片面
長さ1m150mm1m10m--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト