ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

蛍光マグネットシート

蛍光マグネットシート EA781BX-51
通常単価(税別)
1,453円
税込単価
1,598円
通常出荷日:3日目

・視認性の高い蛍光色のマグネットシートです。

型番:

EA781BX-51
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA781BX-51の仕様・寸法情報

材質
表面:塩ビ、裏面:磁石
吸着力
38gf/cm2
サイズ
200×300mm
カラー
蛍光レッド
詳細1
マグネット式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA781BX-51

吸着力

カラー

最小発注数量
38gf/cm2
蛍光レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,453円
( 1,598円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・視認性の高い蛍光色のマグネットシートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光マグネットシートの型番EA781BX-51のページです。 型番EA781BX-51に関する仕様情報を記載しております。
蛍光マグネットシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光マグネットシート
600mm マグネットバー
粘着付マグネットシート
1.0mm 両面カラーマグネットシート
強力マグネット
200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,453円1,150円 -1,519円 -2,179円 -780円 -1,026円
通常出荷日3日目2日目〜2日目〜3日目3日目3日目
材質表面:塩ビ、裏面:磁石再生ABS樹脂、強力ラバー磁石フェライト+エラストマーフェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)サマリウムコバルト、真鍮フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム)
サイズ200×300mm600×15×7mm---0.8(t)×200×300mm
詳細1マグネット式入数:1本粘着テープ付両面カラータイプ磁気防止プレート付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました