17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

1m 粘着付マグネット(ポスター用)

1m 粘着付マグネット(ポスター用)
通常単価(税別)
789円~976円
税込単価
868円~1,074円
通常出荷日:3日目

・はさみで簡単に切れます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅

最小発注数量
20mm
1個
30mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789円
( 868円 )
3日目
976円
( 1,074円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・はさみで簡単に切れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1m 粘着付マグネット(ポスター用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1m 粘着付マグネット(ポスター用)
1.0mm 両面カラーマグネットシート
100x1.6mm/10m 粘着付ゴムマグネット
1m マグネットロール
強力マグネット(強粘着付)
強力マグネット(2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格789円-2,179円 -19,723円553円 -794円 -610円 -
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
吸着力31~40gf/c㎡15gf/c㎡以上65gf/cm2以上-100gf/c㎡以上1.2kgf
詳細1ポスター用両面カラータイプ--入数:1枚磁気防止プレート付
入数1巻1枚-1巻-2個
着磁片面両面片面片面片面-
長さ1m-10m1m--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト