ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ゴムマグネット(フェライト)

ゴムマグネット(フェライト) EA781BX-21A
通常単価(税別)
12,803円
税込単価
14,083円
通常出荷日:3日目

型番:

EA781BX-21A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA781BX-21Aの仕様・寸法情報

材質
フェライト
吸着力
220gf/c㎡以上
入数
1巻
着磁
片面
幅×厚さ
19×2.0mm
長さ
20m

型番リスト

表示件数
型番
EA781BX-21A

吸着力

幅×厚さ

長さ

最小発注数量
220gf/c㎡以上
19×2.0mm
20m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,803円
( 14,083円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムマグネット(フェライト)の型番EA781BX-21Aのページです。 型番EA781BX-21Aに関する仕様情報を記載しております。
ゴムマグネット(フェライト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムマグネット(フェライト)
1.0mm 両面カラーマグネットシート
200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)
9.5x3.6x150mm マグネット(2本)
1m マグネットロール
100x1.6mm/10m 粘着付ゴムマグネット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,803円2,179円 -1,026円910円553円 -19,723円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
材質フェライトフェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム)熱可塑性樹脂、フェライトフェライト+エラストマーフェライト
入数1巻1枚1枚2本1巻-
着磁片面両面片面片面片面片面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました