ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

210x297x0.2mm プリンター用マグネットシート(5枚)【5個入り】

210x297x0.2mm プリンター用マグネットシート(5枚) EA781BT-10
通常単価(税別)
1,171円
税込単価
1,288円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・インクジェットプリンターで印刷できる超薄型マグネットシートです。・A4サイズ×5枚入・サ...

詳細を確認

型番:

EA781BT-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA781BT-10の仕様・寸法情報

材質
フェライト+エラストマー+紙
サイズ
0.2×210×297mm(1枚あたり)
重量
約35g(1枚あたり)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA781BT-10
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,171円
( 1,288円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・インクジェットプリンターで印刷できる超薄型マグネットシートです。
・A4サイズ×5枚入
・サイズ…0.2×210×297mm(1枚あたり)
・重量…約35g(1枚あたり)
・材質…フェライト+エラストマー+紙
・永久紙磁石
・オフィスや黒板に好きな形にカットして貼ることができます。
・JAN:4548745379419

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

210x297x0.2mm プリンター用マグネットシート(5枚)の型番EA781BT-10のページです。 型番EA781BT-10に関する仕様情報を記載しております。
210x297x0.2mm プリンター用マグネットシート(5枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
210x297x0.2mm プリンター用マグネットシート(5枚)
7.9x22.2x11.1mm/ 9N 強力マグネット
φ 32x38.0mm/350N 強力マグネットフック
200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)
190x43x13mm/480N 強力マグネット
24x18x34mm マグネットフック EA781GB-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,171円721円1,994円1,026円8,272円944円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
材質フェライト+エラストマー+紙アルニコ磁石(Alnico5)フェライト磁石、スチールフェライト+エラストマー(表面:PETフィルム)フェライト磁石、スチールネオジウム
サイズ0.2×210×297mm(1枚あたり)7.9(D)×22.2(W)×11.1(H)mmφ32×38mm(フック:口幅5mm、線径4.5mm)0.8(t)×200×300mm190(W)×43(D)×13(H)mm-
重量約35g(1枚あたり)10g51g--20g(1個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました