ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)

200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白) EA781BT-1
通常単価(税別)
1,026円
税込単価
1,129円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ホワイトボードマーカーで書き消し可能・材質…フェライト+エラストマー(表面:PETフィル...

詳細を確認

型番:

EA781BT-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA781BT-1の仕様・寸法情報

材質
フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム)
吸着力
35gf/c㎡以上
サイズ
0.8(t)×200×300mm
カラー
白
入数
1枚
着磁
片面

型番リスト

表示件数
型番
EA781BT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,026円
( 1,129円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホワイトボードマーカーで書き消し可能
・材質…フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム)
・吸着力…35gf/cm2以上
・サイズ…0.8(t)×200×300mm
・着磁…片面
・カラー…白
・入数…1枚
・JAN:4548745379372

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)の型番EA781BT-1のページです。 型番EA781BT-1に関する仕様情報を記載しております。
200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)
14x14x17mm 押しピン型マグネット(10個)
φ14x17mm 押しぴん型マグネット(10個)
190x43x13mm/480N 強力マグネット
7.9x22.2x11.1mm/ 9N 強力マグネット
φ 32x38.0mm/350N 強力マグネットフック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,026円1,350円1,350円8,272円721円1,994円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
材質フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム)本体:プラスチックマグネット部:ネオジム磁石本体:プラスチックマグネット部:ネオジム磁石フェライト磁石、スチールアルニコ磁石(Alnico5)フェライト磁石、スチール
吸着力35gf/c㎡以上--480N(48kgf)9N(0.9kgf)350N(35kgf)
サイズ0.8(t)×200×300mm14×14×17(H)mmφ14×17mm190(W)×43(D)×13(H)mm7.9(D)×22.2(W)×11.1(H)mmφ32×38mm(フック:口幅5mm、線径4.5mm)
カラー白青×5個、赤×5個紫×5個、黄×5個---
入数1枚10個10個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました