ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

1.0mm 両面カラーマグネットシート

通常単価(税別)
2,179円~7,527円
税込単価
2,397円~8,280円
通常出荷日:3日目

両面着磁・両面カラータイプ。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

カラー

最小発注数量
1.0(厚さ)×520×930mm
赤/白
1個
1.0(t)×520×930mm
青/白
1個
1.0(t)×520×930mm
黄/白
1個
1.0(t)×520×930mm
赤/青
1個
1.0(厚さ)×520×930mm
白/白
1個
1.0(厚さ)×250×300mm
赤/白
1個
1.0(厚さ)×250×300mm
青/白
1個
1.0(厚さ)×250×300mm
黄/白
1個
1.0(厚さ)×250×300mm
赤/青
1個
1.0(厚さ)×250×300mm
白/白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,527円
( 8,280円 )
3日目
7,527円
( 8,280円 )
3日目
7,527円
( 8,280円 )
3日目
7,527円
( 8,280円 )
3日目
7,527円
( 8,280円 )
3日目
2,179円
( 2,397円 )
3日目
2,179円
( 2,397円 )
3日目
2,179円
( 2,397円 )
3日目
2,179円
( 2,397円 )
3日目
2,179円
( 2,397円 )
3日目

詳細情報

基本情報

両面着磁・両面カラータイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0mm 両面カラーマグネットシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0mm 両面カラーマグネットシート
200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)
1m 粘着付マグネット(ポスター用)
強力マグネット(2本)
強力マグネット(強粘着付)
1m マグネットロール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,179円-1,026円789円 -610円 -794円 -553円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム)-アルニコ磁石(Alnico5)異方性マグネット(強磁力タイプ)フェライト+エラストマー
吸着力15gf/c㎡以上35gf/c㎡以上31~40gf/c㎡1.2kgf100gf/c㎡以上-
詳細1両面カラータイプ-ポスター用磁気防止プレート付入数:1枚-
入数1枚1枚1巻2個-1巻
着磁両面片面片面-片面片面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト