17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

強力マグネット(強粘着付)

強力マグネット(強粘着付)
通常単価(税別)
7945,129
税込単価
8735,642
通常出荷日:3日目

・非着磁面に強粘着テープ付・各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

幅×厚さ

長さ

最小発注数量
69g
65×2.0mm
130mm
1個
257g
130×2.0mm
250mm
1個
1000g
250×2.0mm
500mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794
( 873 )
3日目
2,162
( 2,378 )
3日目
5,129
( 5,642 )
3日目

詳細情報

基本情報

・非着磁面に強粘着テープ付
・各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力マグネット(強粘着付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネット(強粘着付)
1.0mm 両面カラーマグネットシート
粘着付マグネットシート
1m 粘着付マグネット(ポスター用)
100x1.6mm/10m 粘着付ゴムマグネット
強力マグネット(2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格794-2,179 -1,519 -789 -19,723610 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目1日目3日目
材質異方性マグネット(強磁力タイプ)フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)フェライト+エラストマー-フェライトアルニコ磁石(Alnico5)
吸着力100gf/c㎡以上15gf/c㎡以上-31~40gf/c㎡65gf/cm2以上1.2kgf
詳細1入数:1枚両面カラータイプ粘着テープ付ポスター用-磁気防止プレート付
着磁片面両面片面片面片面-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト