17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

95x110x19mm/30kg マグネットホルダー EA781BK-1

95x110x19mm/30kg マグネットホルダー

通常単価(税別)
4,583円
税込単価
5,041円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…ボール盤作業や組立作業の仮押えにご使用ください。※ON/OFF切換スイッチは付いて...

詳細を確認
  • サイズ
    95×19×110(H)mm
  • 保持角度
    90°、45°
  • 吸着設置能力
    30kg
  • 用途
    ボール盤作業や組立作業の仮押えにご使用ください。※ON/OFF切換スイッチは付いておりません。
  • 重量
    500g

型番:

EA781BK-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA781BK-1の仕様・寸法情報

サイズ
95×19×110(H)mm
保持角度
90°、45°
吸着設置能力
30kg
用途
ボール盤作業や組立作業の仮押えにご使用ください。※ON/OFF切換スイッチは付いておりません。
重量
500g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781BK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,583円
( 5,041円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…ボール盤作業や組立作業の仮押えにご使用ください。
※ON/OFF切換スイッチは付いておりません。
・保持角度…90°、45°
・吸着設置能力…30kg
・サイズ…95×19×110(H)mm
・重量…500g
・JAN:4518340707429

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

95x110x19mm/30kg マグネットホルダーの型番EA781BK-1のページです。 型番EA781BK-1に関する仕様情報を記載しております。
95x110x19mm/30kg マグネットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
95x110x19mm/30kg マグネットホルダー
100x 65x13mm/16kg マグネットホルダー
85x 85x15mm/22kg マグネットホルダー
22x225x225mm/ 75kg マグネットホルダー
マグネットホルダーEA781BN-1
溶接用マグネット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコトラスコ中山
通常価格4,583円3,413円2,503円11,192円4,584円4,061円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目〜
サイズ95×19×110(H)mm100×13×65(H)mm85×15×85(H)mm22×225×225(H)mm--
保持角度90°、45°35°45°60°75°90°90°、45°90°--
吸着設置能力30kg16kg22kg---
用途ボール盤作業や組立作業の仮押えにご使用ください。※ON/OFF切換スイッチは付いておりません。ボール盤作業や組立作業の仮押えにご使用ください。※ON/OFF切換スイッチは付いておりません。ボール盤作業や組立作業の仮押えにご使用ください。※ON/OFF切換スイッチは付いておりません。---
重量500g240g280g2.2kg--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート