17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50x 58x55mm/ 80kgf/M8x1.25 マグネット台 EA781BC-31

50x 58x55mm/ 80kgf/M8x1.25 マグネット台

通常単価(税別)
3,333円
税込単価
3,666円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・磁力はON/OFF切替式・吸着力N(kgf)…784(80)・取付ねじ径…M8×P1.2...

詳細を確認
  • サイズ
    50×58×55(H)mm
  • 取付ねじ径
    M8×P1.25、深さ7mm
  • 吸着力N(kgf)
    784(80)
  • 重量
    1.0kg

型番:

EA781BC-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA781BC-31の仕様・寸法情報

サイズ
50×58×55(H)mm
取付ねじ径
M8×P1.25、深さ7mm
吸着力N(kgf)
784(80)
重量
1.0kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781BC-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333円
( 3,666円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・磁力はON/OFF切替式
・吸着力N(kgf)…784(80)
・取付ねじ径…M8×P1.25、深さ7mm
・サイズ…50×58×55(H)mm
・重量…1.0kg
・JAN:4518340944930

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50x 58x55mm/ 80kgf/M8x1.25 マグネット台の型番EA781BC-31のページです。 型番EA781BC-31に関する仕様情報を記載しております。
50x 58x55mm/ 80kgf/M8x1.25 マグネット台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50x 58x55mm/ 80kgf/M8x1.25 マグネット台
φ 9.5x15mm/M3x0.5/ 10N 強力マグネット
φ19.1x7.5mm/穴4.0mm 強力マグネット
レベリングジャッキ(小型石定盤用)EA719XG-101・EA719XG-102
鋳鉄製 X形ブロック
Vブロック(マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコ大菱計器製作所エスコ
通常価格3,333円717円963円5,611円 -154,264円 -22,147円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目29日目〜1日目
サイズ50×58×55(H)mmφ9.5×15mmφ19×7.5mm---
取付ねじ径M8×P1.25、深さ7mm-----
吸着力N(kgf)784(80)-----
重量1.0kg5g10g417g--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました