ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カネテック 磁束密度計 テスラメータ TM-901 |
|
マキタ 充電式インパクトレンチ TW004G |
|
中部コーポレーション グレーチング U字溝用 歩道用 組構式 GUP |

| 型番 | サイズ | 使用温度 | 電源 |
|---|---|---|---|
| EA776AE-20 | 195×35mm | 0~50℃ | 単4電池×4本 |
【商品仕様】
・測定項目…pH、温度、導電率、TDS、塩分
・測定範囲…
pH:0/14.00、温度:0/90℃、
導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、
TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt
・校正…pH:4/7/10pH、
導電率:0.1413μS、12.88mS
・分解能…
pH:0.01pH、温度:0.1℃、
導電率:1μS/0.01mS、
TDS・塩分:1ppm/0.01ppt
・精度…
pH:0.01pH+1digit、
温度:±0.3℃、
導電率・TDS・塩分:±2%F.S.
・電源…単4電池×4本
・使用温度…0/50℃
・pH4と7、1413μS基準液付
・サイズ…195×35mm
・重量…145g
・JAN:4548745016840
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

共立理化学研究所
ドロップテスト Mアルカリ
0通常価格(税別):3,714円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):685円~