17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

替芯(6本入/EA770XP用) EA770XP-1

替芯(6本入/EA770XP用)【6個入り】

通常単価(税別)
6,485円
税込単価
7,134円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA770XP用替芯・入数…6本・全長…7.8mm・使用可能時間(6芯)…30秒/1回:...

詳細を確認
  • 使用可能時間(6芯)
    30秒/1回:360回使用可能、連続使用:3時間
  • 入数
    6本
  • 全長
    7.8mm
  • 重量
    17g

型番:

EA770XP-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

EA770XP-1の仕様・寸法情報

使用可能時間(6芯)
30秒/1回:360回使用可能、連続使用:3時間
入数
6本
全長
7.8mm
重量
17g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA770XP-1
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,485円
( 7,134円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA770XP用替芯
・入数…6本
・全長…7.8mm
・使用可能時間(6芯)…30秒/1回:360回使用可能、
連続使用:3時間
・重量…17g
・JAN:4548745926774

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

替芯(6本入/EA770XP用)の型番EA770XP-1のページです。 型番EA770XP-1に関する仕様情報を記載しております。
替芯(6本入/EA770XP用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替芯(6本入/EA770XP用)
138mm スモークペン(気流検知用)
[EA770X用] 発煙管(10本)
345g ガス洩れ検知液(スプレー/10本)
[EA705EH用] フィルターキット(20枚)
デジタル酸素濃度計(ミニ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,485円8,147円4,129円16,219円4,118円93,887円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目1日目
使用可能時間(6芯)30秒/1回:360回使用可能、連続使用:3時間30秒/1回:360回使用可能、連続使用:3時間----
入数6本-10本-20枚-
全長7.8mm138mm----
重量17g25g76g--340g(レザーケース、電池含む)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました