17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA770X用] 発煙管(10本) EA770X-1

[EA770X用] 発煙管(10本)【10個入り】

通常単価(税別)
4,129円
税込単価
4,542円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…直径7.5×110(L)mm・箱サイズ…58(W)×18(D)×158(H)mm...

詳細を確認
  • サイズ
    φ7.5×110(L)mm
  • 入数
    10本
  • 箱サイズ
    58(W)×18(D)×158(H)mm
  • 重量
    76g

型番:

EA770X-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA770X-1の仕様・寸法情報

サイズ
φ7.5×110(L)mm
入数
10本
箱サイズ
58(W)×18(D)×158(H)mm
重量
76g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA770X-1
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,129円
( 4,542円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径7.5×110(L)mm
・箱サイズ…58(W)×18(D)×158(H)mm
・重量…76g
・入数…10本
・気流検知管(EA770X-0)とチップカッター(EA770X-10)をご使用下さい。
・JAN:4548745806977

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[EA770X用] 発煙管(10本)の型番EA770X-1のページです。 型番EA770X-1に関する仕様情報を記載しております。
[EA770X用] 発煙管(10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA770X用] 発煙管(10本)
替芯(6本入/EA770XP用)
65x14x50mm/65g 一酸化炭素濃度計
気流検知管セット
120x360mm 高圧ガス充填中標識(マグネット式)
酸素・一酸化炭素濃度計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,129円6,485円63,320円10,290円2,244円101,170円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目2日目
サイズφ7.5×110(L)mm-65(W)×14(D)×50(H)mm気流検知管:φ42×63(L)mm、発煙管:φ7.5×110(L)mm、チップカッター:φ32×98(H)mm120×360mm65(W)×22(D)×64(H)mm(突起物を除く)
入数10本6本--1枚-
箱サイズ58(W)×18(D)×158(H)mm-----
重量76g17g約75g(電池含)気流検知管:97g、発煙管:76g、チップカッター:18g-約75g(電池含)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました