ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • インク色

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[極細字]油性マジックインキ

通常単価(税別)
440円
税込単価
484円
通常出荷日:3日目

型番:

EA765MJ-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA765MJ-3の仕様・寸法情報

詳細1
油性
線幅
0.7mm
インク色
赤
入数
1本

型番リスト

表示件数
型番
EA765MJ-3

インク色

最小発注数量
赤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440円
( 484円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[極細字]油性マジックインキの型番EA765MJ-3のページです。 型番EA765MJ-3に関する仕様情報を記載しております。
[極細字]油性マジックインキのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
プラスチック製品に記入
4
満足度:4.0
製品サンプルの識別用に使用しています。 非常につかいやすくて重宝しています。
0人が参考にしています。
事務用品
5
満足度:5.0
マジックは何本あっても足りないことはありません。使いやすくて重宝しています。
0人が参考にしています。
マジックとして
5
満足度:5.0
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 非常に細く重宝します。
0人が参考にしています。
事務用
4
満足度:4.0
価格も手頃で短納期でしたので満足しています。 また注文したいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[極細字]油性マジックインキ
[細字丸芯/極細]油性マーカー
[中字丸芯]油性マーカー
[細字丸芯]油性マーカー
[太/細両用]油性マーカー
[中字・角芯]ホワイトボードマーカー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格440円433円 -433円 -416円 -463円 -1,292円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1油性細字丸芯/極細中字丸芯細字丸芯太/細両用角芯
線幅0.7mm細字丸芯:0.9mm、極細:0.4mm1.5~2.0mm0.7~0.9mm太:6.0mm、細:1.5~2.0mm中字(4.7mm)
入数1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました