17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

0.7mm ボールペン【1~10個入り】

0.7mm ボールペン
通常単価(税別)
458円~1,577円
税込単価
504円~1,735円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

入数

重量

替芯

最小発注数量
黒
1本
9.3g
EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)
1個
黒
10本入り
9.3g(1本あたり)
EA765MG-177、177B、(黒)、MG-178、178B(赤)、MG-179、179B(青)
1パック

10個入り

赤
10本入り
9.3g(1本あたり)
EA765MG-177、177B、(黒)、MG-178、178B(赤)、MG-179、179B(青)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458円
( 504円 )
3日目
1,577円
( 1,735円 )
3日目
1,577円
( 1,735円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.7mm ボールペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.7mm ボールペン
0.7mm ボールペン(黒)
0.7mm[黒]ボールペン
0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー)
0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/クリア)
1.0mm ボールペン(ノック式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格458円-1,201円416円 -648円648円1,162円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ボール径0.7mm0.7mm0.7mm0.7mm0.7mm1.0mm
全長139.6mm132.2mm140mm147mm147mm140mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート