ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/クリア)

0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/クリア) EA765MG-232
通常単価(税別)
648円
税込単価
713円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・2色ボールペン・インク色…黒、赤・ボディカラー…クリア・ボール径…0.7mm・全長…14...

詳細を確認

型番:

EA765MG-232
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA765MG-232の仕様・寸法情報

インク色
黒、赤
ボール径
0.7mm
全長
147mm
替芯
EA765MG-175(黒)、-176(赤)
ボディカラー
クリア
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA765MG-232
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
648円
( 713円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・2色ボールペン
・インク色…黒、赤
・ボディカラー…クリア
・ボール径…0.7mm
・全長…147mm
・ストラップ付(112cm)
・替芯…EA765MG-175(黒)、-176(赤)
・JAN:4548745012194

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/クリア)の型番EA765MG-232のページです。 型番EA765MG-232に関する仕様情報を記載しております。
0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/クリア)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/クリア)
0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー)
0.7mm ボールペン(黒)
0.7mm[黒]ボールペン
1.0mm ボールペン(ノック式)
0.7mm ボールペン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格648円648円1,201円416円 -1,162円458円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
インク色黒、赤黒、赤黒---
ボール径0.7mm0.7mm0.7mm0.7mm1.0mm0.7mm
全長147mm147mm132.2mm140mm140mm139.6mm
替芯EA765MG-175(黒)、-176(赤)EA765MG-175(黒)、-176(赤)EA765MG-171(黒)、-172(赤)EA765MG-161(黒)、MG-162(赤)、(旧)MG-163(青)EA765MG-164(黒)、MG-165(赤)、MG-166(青)-
ボディカラークリアブルー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました