17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

φ3.0x121mm ボールペン替芯【10個入り】

φ3.0x121mm ボールペン替芯
通常単価(税別)
831円
税込単価
914円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

詳細1

ボール径

最小発注数量
黒
EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用
0.7mm
1パック

10個入り

赤
EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用
0.7mm
1パック

10個入り

黒
EA765MG-47~-52用
1.0mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831円
( 914円 )
3日目
831円
( 914円 )
3日目
831円
( 914円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ3.0x121mm ボールペン替芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ3.0x121mm ボールペン替芯
0.7/3.0x98.6mm ボールペン替芯(黒・10本)
0.5mm ボールペン/替芯
0.7mm ボールペン(黒)
ボールペン替芯・加圧式
0.7x87.7mm ボールペン替芯
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格831円831円416円1,201円416円 -831円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数10本10本1本1本--
サイズ軸径φ3.0×121mm軸径φ3.0×98.6mm--軸径φ7.95×111.5mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト