17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

0.7mm ボールペン替芯(10本)【10個入り】

0.7mm ボールペン替芯(10本)
通常単価(税別)
831円
税込単価
914円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細2

インク色

入数

詳細1

サイズ

最小発注数量
10本入り
赤
-
EA765MG-11,-12,旧-211,旧-211B,-212,旧-212B用替芯
φ0.3×143.5mm
1パック

10個入り

-
黒
10本入り
EA765MG-11,-12,旧-211,-212,-212B,旧-211B用替芯
φ3.0×143.5mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831円
( 914円 )
3日目
831円
( 914円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.7mm ボールペン替芯(10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.7mm ボールペン替芯(10本)
0.7mm ボールペン替芯
0.7/3.0x98.6mm ボールペン替芯(黒・10本)
0.7mm ボールペン
0.5mm ボールペン/替芯
0.7mm[黒]ボールペン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格831円1,162円831円458円 -416円416円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ボール径0.7mm0.7mm0.7mm0.7mm0.5mm0.7mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト