17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

0.4mm シャープペンシル替芯(30本)【30個入り】

0.4mm シャープペンシル替芯(30本)
通常単価(税別)
499円
税込単価
549円
通常出荷日:3日目

・ナノダイヤ配合により強度が強く、くっきりなめらかに書けます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

詳細1

硬度

最小発注数量
-
入数:1ケース30本
H
1パック

30個入り

-
入数:1ケース30本
HB
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
499円
( 549円 )
3日目
499円
( 549円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ナノダイヤ配合により強度が強く、くっきりなめらかに書けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.4mm シャープペンシル替芯(30本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.4mm シャープペンシル替芯(30本)
0.5mm シャープペンシル替芯(40本)
0.3mm シャープペンシル替芯(20本)
2.0mm シャープペンシル替芯(6本)
2.0mm シャープペンシル(赤)/替芯
0.5mm シャープペンシル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格499円582円582円499円582円 -996円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
芯径0.4mm0.5mm0.3mm2.0mm2.0mm0.5mm
芯長60mm60mm60mm130mm130mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト