17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

0.5mm シャープペンシル(ゲルグリップ)

0.5mm シャープペンシル(ゲルグリップ)
通常単価(税別)
831
税込単価
914
通常出荷日:3日目

・αGELを採用した、やわらかく弾力性のあるグリップのため、指にフィットします。※αGEL…シリコーン...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボディカラー

最小発注数量
ピンク
1個
ブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831
( 914 )
3日目
831
( 914 )
3日目

詳細情報

基本情報

・αGELを採用した、やわらかく弾力性のあるグリップのため、指にフィットします。※αGEL…シリコーンを主原料とするやわらかいゲル状素材です。この素材は特殊な分子構造になっていて、衝撃を三次元的に分散させ、反発力や復元力をコントロールします。その為、わずか2cm厚のシート上に、地上18m(ビルの6階に相当)から生卵を落下させても、卵を割ることもなくピタリと静止させることができます。(αGELは、(株)ジェルテックの登録商標です。)
・振って芯が出るシャカシャカ機構搭載
・使わない時に芯が出ることを防ぐ芯ロック機構付(ノックカバーを強くノックすると、芯ロックがONになり、ふっても芯がでなくなります。もう一度強くノックすると、芯ロックがOFFになり、振ると芯がでるようになります。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.5mm シャープペンシル(ゲルグリップ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.5mm シャープペンシル(ゲルグリップ)
0.5mm シャープペンシル
0.5mm シャープペンシル
0.5mm シャープペンシル(ノック式)
0.5mm シャープペンシル替芯(40本)
2.0mm シャープペンシル(赤)/替芯
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8311,1629961,162582582 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
芯径0.5mm0.5mm0.5mm0.5mm0.5mm2.0mm
重量17.4g-----
サイズφ13.6×144.6mm-----
αGELを採用した、やわらかく弾力性のあるグリップのため、指にフィットします。※αGELシリコーンを主原料とするやわらかいゲル状素材です。この素材は特殊な分子構造になっていて、衝撃を三次元的に分散させ、反発力や復元力をコントロールします。その為、わずか2cm厚のシート上に、地上18m(-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト