17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

0.5mm シャープペンシル【10個入り】

0.5mm シャープペンシル
通常単価(税別)
1,162円
税込単価
1,278円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ボディカラー

入数

重量

詳細1

ボディーカラー

最小発注数量
ブラック
-
8.7g(1本あたり)
入数:10本
ブラック
1パック

10個入り

ピンク
-
8.7g(1本あたり)
入数:10本
ピンク
1パック

10個入り

ブルー
-
8.7g(1本あたり)
入数:10本
ブルー
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162円
( 1,278円 )
3日目
1,162円
( 1,278円 )
3日目
1,162円
( 1,278円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.5mm シャープペンシルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.5mm シャープペンシル
0.5mm シャープペンシル
0.5mm シャープペンシル(ノック式)
2.0mm シャープペンシル EA765ME型
0.5mm シャープペンシル(ゲルグリップ)
0.5mm シャープペンシル替芯(40本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,162円996円1,162円748円831円582円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長140mm146.8mm147.0mm140.5mm--
芯径0.5mm0.5mm0.5mm2.0mm0.5mm0.5mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト