17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

2.0mm[HB]シャープペンシル/替芯【1~6個入り】

2.0mm[HB]シャープペンシル/替芯
通常単価(税別)
499円~914円
税込単価
549円~1,005円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

芯径

重量

詳細1

詳細3

詳細2

芯長

総重量

詳細4

最小発注数量
148.1mm
2.0mm
14.4g
ノック式
-
-
130mm
-
-
1個
-
2.0mm
-
-
6本入り
EA765ME-117用替芯
130mm
18.9g
樹脂ケース入り
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914円
( 1,005円 )
3日目
499円
( 549円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.0mm[HB]シャープペンシル/替芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0mm[HB]シャープペンシル/替芯
2.0mm[2H]シャープペンシル/替芯
2.0mm シャープペンシル(赤)/替芯
2.0mm シャープペンシル(赤)
0.5mm シャープペンシル/替芯
2.0mm シャープペンシル替芯(6本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格499円-499円 -582円 -582円 -707円499円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
硬度HB2H----
芯色黒黒赤赤--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト