17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マイクロスプリングコンパス

マイクロスプリングコンパス
通常単価(税別)
5,7756,878
税込単価
6,3537,566
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

適正使用半径

最小発注数量
110mm
3~40mm
1個
170mm
10~110mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,775
( 6,353 )
3日目
6,878
( 7,566 )
3日目

商品担当おすすめ

  • A3サイズ 製図板 画像

    エスコ

    A3サイズ 製図板

    【商品仕様】〈セット内容〉…。EA766GB-1製図板。EA766GB-2L型定規。製図板仕様。A3サイズ。サイズ:377×515×21.5mm。重量:1250g。作図範囲:290×430mm。L型定規仕様。サイズ:305×236×38mm。重量:228g。JAN:4518340966581

  • 電気記号定規 画像

    エスコ

    電気記号定規

    【商品仕様】サイズ…200×120×0.8mm。材質…ブチレート。文字高…1/10mm(1mm刻み)。重量…29g。JAN:4518340219724

  • SEデバイダー 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスプリングコンパスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスプリングコンパス
三角スケール[土地家屋調査土用]
三角スケール[建築土用]
コンパス(特殊合金圧延材製)
三角スケール[縮小コピー用]
SEデバイダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,775-1,271 -1,271 -4,0791,271 -3,011 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細10.5mm芯-建築士用特殊合金圧延材製ビニールケース付特殊合金圧延材製
詳細2特殊合金圧延材製土地家屋調査士用----
詳細3ノック式-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト