17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

SEデバイダー

SEデバイダー
通常単価(税別)
3,0113,181
税込単価
3,3123,499
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

適正使用半径

最小発注数量
130mm
0~130mm
1個
150mm
0~150mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,011
( 3,312 )
3日目
3,181
( 3,499 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEデバイダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEデバイダー
三角スケール[建築土用]
マイクロスプリングコンパス
三角スケール[縮小コピー用]
コンパス(特殊合金圧延材製)
SE 鉛筆製図セット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,011-1,271 -5,775 -1,271 -4,07912,120
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
詳細1特殊合金圧延材製建築士用0.5mm芯ビニールケース付特殊合金圧延材製-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト