ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

86x234x32mm 両開き式ペンケース(青)

86x234x32mm 両開き式ペンケース(青) EA765FM-1
通常単価(税別)
1,162円
税込単価
1,278円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・両開き・カラー…青・サイズ…234(W)×86(D)×32(H)mm・重量…220g・J...

詳細を確認

型番:

EA765FM-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA765FM-1の仕様・寸法情報

サイズ
234(W)×86(D)×32(H)mm
カラー
青
重量
220g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA765FM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162円
( 1,278円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・両開き
・カラー…青
・サイズ…234(W)×86(D)×32(H)mm
・重量…220g
・JAN:4548745377224

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

86x234x32mm 両開き式ペンケース(青)の型番EA765FM-1のページです。 型番EA765FM-1に関する仕様情報を記載しております。
86x234x32mm 両開き式ペンケース(青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
86x234x32mm 両開き式ペンケース(青)
ペンホルダー
90x90x200mm ペンスタンド
ペンスタンド 青 135×100×110mm
ペンスタンド 青
シストレー A4 青
メーカーエスコエスコエスコオープン工業ソニックセキセイ
通常価格1,162円846円2,460円1,394円893円1,287円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目4日目4日目
サイズ234(W)×86(D)×32(H)mm45×10×240(H)mm----
カラー青-----
重量220g37g----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました