ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

45x25x14mm 消しゴム(まとまるタイプ)

45x25x14mm 消しゴム(まとまるタイプ) EA765FH-13
通常単価(税別)
433円
税込単価
476円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…45×25×14mm・消しくずが散らず、机の上も汚れません。・JAN:45487...

詳細を確認

型番:

EA765FH-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA765FH-13の仕様・寸法情報

サイズ
45×25×14mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA765FH-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433円
( 476円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…45×25×14mm
・消しくずが散らず、机の上も汚れません。
・JAN:4548745377125

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

45x25x14mm 消しゴム(まとまるタイプ)の型番EA765FH-13のページです。 型番EA765FH-13に関する仕様情報を記載しております。
45x25x14mm 消しゴム(まとまるタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45x25x14mm 消しゴム(まとまるタイプ)
58x24x11mm 消しゴム
アイン消しゴム まとまるタイプ 10
アイン消しゴム まとまるタイプ 06
アイン消しゴム 軽く消せるタイプ 10
アイン消しゴム 軽く消せるタイプ 06
メーカーエスコエスコぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格433円433円417円383円417円383円
通常出荷日3日目3日目4日目4日目4日目4日目
サイズ45×25×14mm58×24×11mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消しゴムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました