ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

58x24x11mm 消しゴム

58x24x11mm 消しゴム EA765FH-12
通常単価(税別)
433円
税込単価
476円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…58×24×11mm・JAN:4548745013924

型番:

EA765FH-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA765FH-12の仕様・寸法情報

サイズ
58×24×11mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA765FH-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433円
( 476円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…58×24×11mm
・JAN:4548745013924

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

58x24x11mm 消しゴムの型番EA765FH-12のページです。 型番EA765FH-12に関する仕様情報を記載しております。
58x24x11mm 消しゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
58x24x11mm 消しゴム
45x25x14mm 消しゴム(まとまるタイプ)
消しゴム
ホルダー消しゴムモノワン用替え消しゴム
ホルダー消しゴムモノゼロ丸型用替え消しゴム
ホルダー消しゴムモノゼロ角型用替え消しゴム
メーカーエスコエスコエスコトンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格433円433円633円 -415円475円475円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目4日目
サイズ58×24×11mm45×25×14mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消しゴムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました