ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

8色 油性マーカーセット

通常単価(税別)
1,378円
税込単価
1,516円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・〈セット内容〉…8本セット黒、青、赤、緑、黄、紫、桃、茶・太/細両用・線幅…太:6.0m...

詳細を確認

型番:

EA765BV-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA765BV-8の仕様・寸法情報

線幅
太:6.0mm、細:1.5~2.0mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA765BV-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,378円
( 1,516円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈セット内容〉…8本セット
黒、青、赤、緑、黄、紫、桃、茶
・太/細両用
・線幅…太:6.0mm、細:1.5/2.0mm
・JAN:4518340155244

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8色 油性マーカーセットの型番EA765BV-8のページです。 型番EA765BV-8に関する仕様情報を記載しております。
8色 油性マーカーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8色 油性マーカーセット
[細字丸芯]油性マーカー
[中字丸芯]油性マーカー
[細字丸芯/極細]油性マーカー
[極細字]油性マジックインキ
[太/細両用]油性マーカー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,378円416円 -433円 -433円 -440円463円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線幅太:6.0mm、細:1.5~2.0mm0.7~0.9mm1.5~2.0mm細字丸芯:0.9mm、極細:0.4mm0.7mm太:6.0mm、細:1.5~2.0mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました