17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

[太/細両用]油性マーカー【1~10個入り】

[太/細両用]油性マーカー
通常単価(税別)
463円~1,976円
税込単価
509円~2,174円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

入数

インクカラー

最小発注数量
レッド
10本
レッド
1パック

10個入り

レッド
1本
レッド
1個
ブラック
10本
ブラック
1パック

10個入り

ブラック
1本
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976円
( 2,174円 )
3日目
463円
( 509円 )
3日目
1,976円
( 2,174円 )
3日目
463円
( 509円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[太/細両用]油性マーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[太/細両用]油性マーカー
[細字丸芯]油性マーカー
[中字丸芯]油性マーカー
[細字丸芯/極細]油性マーカー
[極細字]油性マジックインキ
[中字・角芯]ホワイトボードマーカー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格463円-416円 -433円 -433円 -440円1,292円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1太/細両用細字丸芯中字丸芯細字丸芯/極細油性角芯
線幅太:6.0mm、細:1.5~2.0mm0.7~0.9mm1.5~2.0mm細字丸芯:0.9mm、極細:0.4mm0.7mm中字(4.7mm)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト