ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

6.0mm 修正テープカートリッジ

6.0mm 修正テープカートリッジ EA765BR-17A
通常単価(税別)
564円
税込単価
620円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA765BR-11、-15、-17用交換カートリッジ・ヨコ引きタイプ・テープ長さ…12...

詳細を確認

型番:

EA765BR-17A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA765BR-17Aの仕様・寸法情報

テープ幅
6.0mm
テープ長さ
12m

型番リスト

表示件数
型番
EA765BR-17A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
564円
( 620円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA765BR-11、-15、-17用交換カートリッジ
・ヨコ引きタイプ
・テープ長さ…12m
・テープ幅…6.0mm
・本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。
・入数は1個入りです。
・エコマーク取得商品
・グリーン購入適合商品
・JAN:4518340979642

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.0mm 修正テープカートリッジの型番EA765BR-17Aのページです。 型番EA765BR-17Aに関する仕様情報を記載しております。
6.0mm 修正テープカートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.0mm 修正テープカートリッジ
5.0mm 修正テープカートリッジ
4.2mm 修正テープカートリッジ
修正テープ(ヨコ引きタイプ)
修正テープ カートリッジ モノエアー 6
修正テープ20m 6mm
メーカーエスコエスコエスコエスコトンボ鉛筆ぺんてる
通常価格564円564円564円701円462円684円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
テープ幅6.0mm5.0mm4.2mm---
テープ長さ12m12m12m12m--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました