17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

修正テープ(ヨコ引きタイプ)

修正テープ(ヨコ引きタイプ)
通常単価(税別)
701円
税込単価
771円
通常出荷日:3日目

ヨコ引きタイプ

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ケース色

テープ幅

最小発注数量
緑
4.2mm
1個
赤
5.0mm
1個
青
6.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
701円
( 771円 )
3日目
701円
( 771円 )
3日目
701円
( 771円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ヨコ引きタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

修正テープ(ヨコ引きタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修正テープ(ヨコ引きタイプ)
4.2mm 修正テープカートリッジ
5.0mm 修正テープカートリッジ
6.0mm 修正テープカートリッジ
修正テープ モノYX5
修正テープ モノYX4
メーカーエスコエスコエスコエスコトンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格701円564円564円564円611円611円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
詳細1ヨコ引きタイプ-----
テープ長さ12m12m12m12m--
サイズ50×87mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト