ファクトリーサプライ用品技術窓口

10W 卓上型アンプ

通常単価(税別)
15,670円
税込単価
17,237円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・周波数…50Hz/20kHz・サイズ…154(W)×140(D)×60(H)mm・重量…...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    約1.2kg
  • 定格出力
    10W
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • サイズ
    154(W)×140(D)×60(H)mm
  • 再生周波数帯域
    50Hz~20kHz
  • 負荷インピーダンス
    4~16Ω

型番:

EA763CF-22A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA763CF-22Aの仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
約1.2kg
定格出力
10W
電源
AC100V(50/60Hz)
サイズ
154(W)×140(D)×60(H)mm
再生周波数帯域
50Hz~20kHz
負荷インピーダンス
4~16Ω
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763CF-22A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,670円
( 17,237円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・周波数…50Hz/20kHz
・サイズ…154(W)×140(D)×60(H)mm
・重量…約1.2kg
・電源…AC100V(50/60Hz)
・定格出力…10W
・負荷インピーダンス…4/16Ω
・簡易放送システムに最適です。
・JAN:4548745519655

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10W 卓上型アンプの型番EA763CF-22Aのページです。 型番EA763CF-22Aに関する仕様情報を記載しております。
10W 卓上型アンプのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました