ファクトリーサプライ用品技術窓口

[建設機械用]スピーカー&アンプセット EA763CF-20

[建設機械用]スピーカー&アンプセット

通常単価(税別)
29,970
税込単価
32,967
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…3点セット(トランスなし)ホーンスピーカ×110W建設機械用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 重量
    マイク:約200g / アンプ:約270g / ホーンスピーカ:約900g
  • セット内容
    3点セット:(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1
  • 定格出力
    10W(アンプ/ホーンスピーカ)
  • 電源
    DC24V(アンプ)
  • サイズ
    ホーンスピーカ:口径/225×140mm、全長/188mm / アンプ:90(W)×89.5(D)×35(H)mm / マイク:Φ22.8×427mm
  • インピーダンス
    マイク:500Ω(不平衡)
  • コード長
    ホーンスピーカ:600mm(VFF 0.75mm2×2) / マイク:2m
  • ネジ類・取付金具材質
    ホーンスピーカ:ステンレス
  • プラグ
    マイク:単頭プラグ
  • ホーン部材質
    ASA耐候性樹脂製
  • 使用電圧範囲
    アンプ:DC20V~32V(DC24Vバッテリー)
  • 入力回路
    アンプ:MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)
  • 再生周波数帯
    ホーンスピーカ:350Hz~8kHz(出力音圧レベル20dB以内)
  • 出力音圧レベル
    ホーンスピーカ:106dB以上
  • 定格インピーダンス
    ホーンスピーカ:8Ω
  • 定格入力
    ホーンスピーカ:10W
  • 定格感度レベル
    マイク:58dB
  • 形状
    マイク:フレキシブル型
  • 負荷インピーダンス
    アンプ:8~16Ω

型番:

EA763CF-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

[建設機械用]スピーカー&アンプセット 取扱説明書1
[建設機械用]スピーカー&アンプセット 取扱説明書2

EA763CF-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
重量
マイク:約200g / アンプ:約270g / ホーンスピーカ:約900g
セット内容
3点セット:(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1
定格出力
10W(アンプ/ホーンスピーカ)
電源
DC24V(アンプ)
サイズ
マイク:Φ22.8×427mm / アンプ:90(W)×89.5(D)×35(H)mm / ホーンスピーカ:口径/225×140mm、全長/188mm
インピーダンス
マイク:500Ω(不平衡)
コード長
マイク:2m / ホーンスピーカ:600mm(VFF 0.75mm2×2)
ネジ類・取付金具材質
ホーンスピーカ:ステンレス
プラグ
マイク:単頭プラグ
ホーン部材質
ASA耐候性樹脂製
使用電圧範囲
アンプ:DC20V~32V(DC24Vバッテリー)
入力回路
アンプ:MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)
再生周波数帯
ホーンスピーカ:350Hz~8kHz(出力音圧レベル20dB以内)
出力音圧レベル
ホーンスピーカ:106dB以上
定格インピーダンス
ホーンスピーカ:8Ω
定格入力
ホーンスピーカ:10W
定格感度レベル
マイク:58dB
形状
マイク:フレキシブル型
負荷インピーダンス
アンプ:8~16Ω

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763CF-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,970
( 32,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…3点セット
(トランスなし)ホーンスピーカ×1
10W建設機械用アンプ×1
フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1
アンプ仕様
・電源…DC24V
・使用電圧範囲…DC20V/32V
(DC24Vバッテリー)
・定格出力…10W
・入力回路…
MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)
ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)
・負荷インピーダンス…8/16Ω
・サイズ…90(W)×89.5(D)×35(H)mm
・重量…約270g
ホーンスピーカ仕様
・定格入力…10W
・定格インピーダンス…8Ω
・出力音圧レベル…106dB以上
・再生周波数帯…350Hz/8kHz
(出力音圧レベル20dB以内)
・コード長…600mm(VFF0.75mm2×2)
・サイズ…口径:直径225×140mm、全長188mm
・全長…188mm
・重量…約900g
・ホーン部材質…ASA耐候性樹脂製
・ネジ類・取付金具材質…ステンレス
マイク仕様
・単一指向性
・形状…フレキシブル型
・インピーダンス…500Ω(不平衡)
・定格感度レベル…58dB
・プラグ…単頭プラグ
・コード長…2m
・サイズ…直径22.8×427mm
・重量…約200g
・JAN:4548745907995

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[建設機械用]スピーカー&アンプセットの型番EA763CF-20のページです。 型番EA763CF-20に関する仕様情報を記載しております。
[建設機械用]スピーカー&アンプセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[建設機械用]スピーカー&アンプセット
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)
ハンズフリー拡声器スピーカー
3W ミニメガホン(ハンドフリー)
エスコ 15W メガホン
5Wメガホン(録音機能付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,97046,2569,32018,09533,4034,690
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ標準タイプ-ハンズフリータイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
重量マイク:約200g / アンプ:約270g / ホーンスピーカ:約900g約140g250g本体:約600g(電池別)、ヘッドセットマイク:約37g本体:約940g、マイク:150g463g
セット内容3点セット:(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1-----
定格出力10W(アンプ/ホーンスピーカ)-30dBV10W3W15W(最大23W)5W
電源DC24V(アンプ)DC12V(組機器本体より受電)リチウムイオン電池(内蔵)単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)単2電池×4本(別売)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング