ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V タイムスイッチ (24時間)

通常単価(税別)
9,660円
税込単価
10,626円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・電源…AC100V・回路数…1回路・回路構成…同一回路・接点構成…a接点・抵抗負荷…1,...

詳細を確認
  • 電源
    AC100V
  • メーカー
    パナソニック
  • サイズ
    70×36.5×100(H)mm
  • 型式
    TB201KP
  • 回路数
    1回路
  • 回路構成
    同一回路
  • 抵抗負荷
    1,000Wまで
  • 接点容量
    抵抗:10A、白熱灯:2A、誘導:7A、モーター:200W
  • 接点構成
    a接点
  • 重量
    170g

型番:

EA763A-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA763A-27の仕様・寸法情報

電源
AC100V
メーカー
パナソニック
サイズ
70×36.5×100(H)mm
型式
TB201KP
回路数
1回路
回路構成
同一回路
抵抗負荷
1,000Wまで
接点容量
抵抗:10A、白熱灯:2A、誘導:7A、モーター:200W
接点構成
a接点
重量
170g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763A-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,660円
( 10,626円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V
・回路数…1回路
・回路構成…同一回路
・接点構成…a接点
・抵抗負荷…1,000Wまで
・接点容量…抵抗:10A、
白熱灯:2A、
誘導:7A、
モーター:200W
・サイズ…70×36.5×100(H)mm
・重量…170g
・JAN:4548745281613

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V タイムスイッチ (24時間)の型番EA763A-27のページです。 型番EA763A-27に関する仕様情報を記載しております。
AC100V タイムスイッチ (24時間)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V タイムスイッチ (24時間)
AC100V タイムスイッチ (24時間)
AC100V/15A タイムスイッチ(24時間)
AC100V/15A タイマー(ダイヤル)
AC100V/15A タイマー(繰り返し)
AC100V/15A タイマー(ダイヤル) EA763A-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,660円5,747円7,263円4,380円6,060円4,380円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
電源AC100VAC100VAC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)
メーカーパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
サイズ70×36.5×100(H)mm72×50×120(H)mm72(W)×45(D)×108(H)mm60(W)×43(D)×74(H)mm68×60×100(H)mm75×60×60(H)mm
型式TB201KPTB171NPTB31KPWH3201WPWH3301WPWH3101BP
回路数1回路1回路1回路---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました