ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/15A タイマー(ダイヤル) EA763A-11

通常単価(税別)
4,380円
税込単価
4,818円
通常出荷日:3日目

リモコン操作、電子スイッチ操作で作動する器具、センサーによって自動で作動する器具、電子タイマー内蔵器具...

詳細を確認
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • メーカー
    パナソニック
  • サイズ
    75×60×60(H)mm
  • 型式
    WH3101BP
  • 最大消費電力
    ヒーター類1,500W以下、トランスを用いた器具:800W以下、モーターを用いた器具:320W以下、照明器具:白熱灯600W以下、蛍光灯スタンド100W以下
  • 重量
    141g

型番:

EA763A-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA763A-11の仕様・寸法情報

電源
AC100V(50/60Hz)
メーカー
パナソニック
サイズ
75×60×60(H)mm
型式
WH3101BP
最大消費電力
ヒーター類1,500W以下、トランスを用いた器具:800W以下、モーターを用いた器具:320W以下、照明器具:白熱灯600W以下、蛍光灯スタンド100W以下
重量
141g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763A-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,380円
( 4,818円 )
3日目

詳細情報

基本情報

リモコン操作、電子スイッチ操作で作動する器具、センサーによって自動で作動する器具、電子タイマー内蔵器具には使用できません。
【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・コンセント直結式
・重量…141g
・11時間型
・周波数切替付
・入・切りの単動作式
・最大消費電力…ヒーター類1,500W以下
トランスを用いた器具:800W以下
モーターを用いた器具:320W以下
照明器具:白熱灯600W以下
蛍光灯スタンド1000W以下
・サイズ…75×60×60(H)mm
・JAN:4518340446304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/15A タイマー(ダイヤル) EA763A-11 の型番EA763A-11のページです。 型番EA763A-11に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/15A タイマー(ダイヤル) EA763A-11 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/15A タイマー(ダイヤル) EA763A-11
AC100V/15A タイマー(ダイヤル)
AC100V/15A タイマー(繰り返し)
AC100V/15A/1.0m タイマー(ダイヤル)
AC100V/15A/1.0m タイマー(ダイヤル)
AC100V/15A タイムスイッチ(24時間)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,380円4,380円6,060円4,719円4,719円7,263円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
電源AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)
メーカーパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
サイズ75×60×60(H)mm60(W)×43(D)×74(H)mm68×60×100(H)mm--72(W)×45(D)×108(H)mm
型式WH3101BPWH3201WPWH3301WPWH3211WPWH3111WPTB31KP
最大消費電力ヒーター類1,500W以下、トランスを用いた器具:800W以下、モーターを用いた器具:320W以下、照明器具:白熱灯600W以下、蛍光灯スタンド100W以下ヒーター類:1,500W以下、トランスを用いた器具:800W以下、モーターを用いた器具:320W以下、照明器具:白熱灯600W以下、蛍光灯スタンド1000W以下ヒーター類:1,500W以下、トランスを用いた器具:800W以下、モーターを用いた器具:320W以下、照明器具:白熱灯1,500W以下、蛍光灯スタンド100W以下ヒーター類:1500W以下、トランスを用いた器具:800W以下、モーターを用いた器具:320W以下、照明器具:白熱灯600W以下、蛍光灯スタンド1000W以下ヒーター類:1500W以下、トランスを用いた器具:800W以下、モーターを用いた器具:320W以下、照明器具:白熱灯600W以下、蛍光灯スタンド1000W以下-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました