ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

164x241x150mm/110枚 強力型パンチ

164x241x150mm/110枚 強力型パンチ EA762MB-5A
通常単価(税別)
13,572円
税込単価
14,929円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・穿孔能力…PPC用紙110枚・穴径…6mm・穴間隔…80mm・穴奥行…9mm・サイズ…1...

詳細を確認

型番:

EA762MB-5A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762MB-5Aの仕様・寸法情報

穿孔能力
PPC用紙110枚
穴径
6mm
穴間隔
80mm
穴奥行
9mm
サイズ
164(W)×241(D)×140(H)mm
重量
2.5kg

型番リスト

表示件数
型番
EA762MB-5A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,572円
( 14,929円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穿孔能力…PPC用紙110枚
・穴径…6mm
・穴間隔…80mm
・穴奥行…9mm
・サイズ…164(W)×241(D)×140(H)mm
・自動センター出しOK(ワイドダブルゲージ)
・重量…2.5kg
・JAN:4548745236583

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

164x241x150mm/110枚 強力型パンチの型番EA762MB-5Aのページです。 型番EA762MB-5Aに関する仕様情報を記載しております。
164x241x150mm/110枚 強力型パンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
164x241x150mm/110枚 強力型パンチ
170x338x175mm/165枚 強力型パンチ
234x445x225mm/330枚 強力型パンチ
315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチ
119x123x123mm/ 35枚 パンチ EA762MA-0
[B5/26-A4/30穴 切替式] 多穴パンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,572円16,359円35,216円33,506円3,422円60,042円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目3日目2日目
穿孔能力PPC用紙110枚PPC用紙165枚PPC用紙330枚PPC用紙165枚PPC用紙35枚PPC用紙18枚(2mm厚まで)
穴径6mm6mm6mm6mm6mm5.5mm
穴間隔80mm80mm80mm80mm80mm9.5mm
穴奥行9mm9mm9mm9mm12mm-
サイズ164(W)×241(D)×140(H)mm170(W)×338(D)×175(H)mm234×445×225mm315(W)×338(L)×175(H)mm119(W)×123(D)×123(H)mmストッパ使用時高さ:63mm360(W)×235(D)×115(H)mm(ハンドル部高さ290mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました