ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

紙針ホッチキス本体/紙針(900枚)

通常単価(税別)
1,365円
税込単価
1,502円
通常出荷日:3日目

とじ動作の最後に、紙針の先端をのりで接着するので保持力がアップします。

型番:

EA762HP-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762HP-5の仕様・寸法情報

詳細1
EA762HP-1、旧-2用替紙針
詳細2
900本入り
とじ枚数
-
カラー
白
とじ奥行
-
針装填数
-
サイズ
-
重量
19g(1巻)
とじ口寸法
-
使用環境温度
10℃~40℃

商品情報

製品特長・仕様

製品仕様

  • 針装てん数:900本
  • カラー:白
  • EA762HP-1用替紙針

型番リスト

表示件数
型番
EA762HP-5

詳細1

詳細2

とじ枚数

カラー

とじ奥行

針装填数

サイズ

重量

とじ口寸法

最小発注数量
EA762HP-1、旧-2用替紙針
900本入り
-
白
-
-
-
19g(1巻)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,365円
( 1,502円 )
3日目

詳細情報

基本情報

とじ動作の最後に、紙針の先端をのりで接着するので保持力がアップします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙針ホッチキス本体/紙針(900枚)の型番EA762HP-5のページです。 型番EA762HP-5に関する仕様情報を記載しております。
紙針ホッチキス本体/紙針(900枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙針ホッチキス本体/紙針(900枚)
紙針ホッチキス P-KISS専用 紙針 ブルー
紙針ホッチキス P-KISS専用 紙針 ホワイト
紙針ホッチキス P-KISS用紙針
紙針ホッチキス“P-KISS20”
ホッチキス針
メーカーエスコマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)エスコ
通常価格1,365円1,096円1,095円1,338円21,809円530円 -
通常出荷日3日目1日目4日目2日目5日目3日目
使用環境温度10℃~40℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました