ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

中とじ製本用ホッチキス(ブラック)

通常単価(税別)
6,172円
税込単価
6,789円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…43(W)×309(D)×55(H)mm・針装てん数…100本・とじ枚数…15枚...

詳細を確認

型番:

EA762HL-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762HL-6の仕様・寸法情報

とじ枚数
15枚
とじ奥行
235mm(最大)
サイズ
43(W)×309(D)×55(H)mm
針装てん数
100本

型番リスト

表示件数
型番
EA762HL-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,172円
( 6,789円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…43(W)×309(D)×55(H)mm
・針装てん数…100本
・とじ枚数…15枚
・とじ奥行…235mm(最大)
・A4の冊子60ページ(A3サイズ15枚)までの中とじが可能です。
・ワンタッチオープン方式
・針は本体に付属していません。
・針は、EA762HD-10、-11をお使いください。
・JAN:4548745825169

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中とじ製本用ホッチキス(ブラック)の型番EA762HL-6のページです。 型番EA762HL-6に関する仕様情報を記載しております。
中とじ製本用ホッチキス(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中とじ製本用ホッチキス(ブラック)
32枚用 軽とじホッチキス
26枚用 軽とじホッチキス
[75枚綴じ]中型ホッチキス
[150枚綴じ]大型ホッチキス
[80枚用]中型ホッチキス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,172円1,217円2,404円14,382円26,458円7,727円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
とじ枚数15枚約32枚(最大)26枚EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25~75枚-2~80枚
とじ奥行235mm(最大)30mm30mm(最大)50mm(最大)46mm(最大)-
サイズ43(W)×309(D)×55(H)mm28(W)×83(D)×66(H)mm(W)26×(D)109×(H)62mm84(W)×304(D)×178(H)mm83(W)×303(D)×227(H)mm63×202×153(H)mm
針装てん数100本100本100本(別売)100本100本100本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました