17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ホッチキス

ホッチキス
通常単価(税別)
1,055円
税込単価
1,161円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ブルー
1個
ピンク
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,055円
( 1,161円 )
3日目
1,055円
( 1,161円 )
3日目
1,055円
( 1,161円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホッチキスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッチキス
26枚用 軽とじホッチキス
32枚用 軽とじホッチキス
[30枚用]中型ホッチキス
[75枚綴じ]中型ホッチキス
[150枚綴じ]大型ホッチキス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,055円2,404円1,217円2,949円14,382円26,458円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
詳細1針1000本付フラットクリンチ方式----
全長103mm109mm83mm---
とじ枚数約20枚26枚約32枚(最大)30枚EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25~75枚-
とじ奥行58mm30mm(最大)30mm64mm(最大)50mm(最大)46mm(最大)
針装填数100本100本(別売)100本50本--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト