ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[30枚用]中型ホッチキス

[30枚用]中型ホッチキス EA762HB-7
通常単価(税別)
2,949円
税込単価
3,244円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…31(W)×123(D)×50(H)mm・針装填数…50本・とじ枚数…30枚・と...

詳細を確認

型番:

EA762HB-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762HB-7の仕様・寸法情報

とじ枚数
30枚
とじ奥行
64mm(最大)
針装填数
50本
サイズ
31(W)×123(D)×50(H)mm
重量
172g
替針
EA762HB-1

型番リスト

表示件数
型番
EA762HB-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,949円
( 3,244円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…31(W)×123(D)×50(H)mm
・針装填数…50本
・とじ枚数…30枚
・とじ奥行…64mm(最大)
・重量…172g
・ワンタッチオープン方式
・3種類の綴じ方ができる中型ハンディータイプ(本とじ、仮とじ、タッキング)
・替針…EA762HB-1
・針は本体に付属していません。
・JAN:4548745825145

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[30枚用]中型ホッチキスの型番EA762HB-7のページです。 型番EA762HB-7に関する仕様情報を記載しております。
[30枚用]中型ホッチキスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
厚手の紙をとじる際に使用
4
満足度:4.0
一般的なホッチキスだと芯が刺さらないような紙束でもとじれました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[30枚用]中型ホッチキス
32枚用 軽とじホッチキス
26枚用 軽とじホッチキス
[75枚綴じ]中型ホッチキス
ホッチキス
中とじ製本用ホッチキス(ブラック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,949円1,217円2,404円14,382円1,055円6,172円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
とじ枚数30枚約32枚(最大)26枚EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25~75枚約20枚15枚
とじ奥行64mm(最大)30mm30mm(最大)50mm(最大)58mm235mm(最大)
針装填数50本100本100本(別売)-100本-
サイズ31(W)×123(D)×50(H)mm28(W)×83(D)×66(H)mm(W)26×(D)109×(H)62mm84(W)×304(D)×178(H)mm-43(W)×309(D)×55(H)mm
重量172g106g(針200本装着時)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました