ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[75枚綴じ]中型ホッチキス

[75枚綴じ]中型ホッチキス EA762HB
通常単価(税別)
14,382円
税込単価
15,820円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・リムーバー付・フラットクリンチ方式・とじ枚数…EA762HB-1使用時:25枚、EA76...

詳細を確認

型番:

EA762HB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762HBの仕様・寸法情報

とじ枚数
EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25~75枚
とじ奥行
50mm(最大)
サイズ
84(W)×304(D)×178(H)mm
針装てん数
100本

型番リスト

表示件数
型番
EA762HB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,382円
( 15,820円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リムーバー付
・フラットクリンチ方式
・とじ枚数…EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25/75枚
・針装てん数…100本
・とじ奥行…50mm(最大)
・サイズ…84(W)×304(D)×178(H)mm
・針は本体に付属していません
・グリーン購入適合所品
・JAN:4518340072237

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[75枚綴じ]中型ホッチキスの型番EA762HBのページです。 型番EA762HBに関する仕様情報を記載しております。
[75枚綴じ]中型ホッチキスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[75枚綴じ]中型ホッチキス
[150枚綴じ]大型ホッチキス
32枚用 軽とじホッチキス
26枚用 軽とじホッチキス
中とじ製本用ホッチキス(ブラック)
[80枚用]中型ホッチキス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,382円26,458円1,217円2,404円6,172円7,727円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
とじ枚数EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25~75枚-約32枚(最大)26枚15枚2~80枚
とじ奥行50mm(最大)46mm(最大)30mm30mm(最大)235mm(最大)-
サイズ84(W)×304(D)×178(H)mm83(W)×303(D)×227(H)mm28(W)×83(D)×66(H)mm(W)26×(D)109×(H)62mm43(W)×309(D)×55(H)mm63×202×153(H)mm
針装てん数100本100本100本100本(別売)100本100本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました