ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

76.2x25.4mm 粘着メモ

76.2x25.4mm 粘着メモ EA762GA-1A
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円
通常出荷日:3日目

・しっかり貼れる強粘着タイプ・文字が見やすいパステルカラー

型番:

EA762GA-1A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762GA-1Aの仕様・寸法情報

サイズ
76.2×25.4mm
入数
100枚×2本
カラー
イエロー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762GA-1A

カラー

最小発注数量
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530円
( 583円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・しっかり貼れる強粘着タイプ
・文字が見やすいパステルカラー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

76.2x25.4mm 粘着メモの型番EA762GA-1Aのページです。 型番EA762GA-1Aに関する仕様情報を記載しております。
76.2x25.4mm 粘着メモのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
76.2x25.4mm 粘着メモ
76.2mm 粘着メモ(黄)
15x50.0mm 粘着メモ(100枚x25本) EA762GA-40
3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X2パッド ブルー
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X4パッド 4色混色
3M ポスト・イット 強粘着 75X25mm 90枚X5パッド 4色混色
メーカーエスコエスコエスコスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格530円530円 -1,461円570円766円880円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目4日目
サイズ76.2×25.4mm-50×15mm---
入数100枚×2本100枚×1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました