17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

76.2mm 粘着メモ(黄)

76.2mm 粘着メモ(黄)
通常単価(税別)
530円~547円
税込単価
583円~602円
通常出荷日:3日目

・しっかりくっつく強粘着タイプ・貼ってはがせるメモです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
76.2×50.8mm
1個
76.2×76.2mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530円
( 583円 )
3日目
547円
( 602円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・しっかりくっつく強粘着タイプ
・貼ってはがせるメモです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

76.2mm 粘着メモ(黄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
76.2mm 粘着メモ(黄)
76.2x25.4mm 粘着メモ
粘着メモ(90枚x80個)
15x50.0mm 粘着メモ(100枚x25本) EA762GA-40
メモックロールテープ 黄
付箋 ふせん 超徳用 K2 75mm×75mm 100枚×10冊入 黄 K2メ-7575Y
メーカーエスコエスコエスコエスコヤマトコクヨ
通常価格530円-530円3,441円 -1,461円683円2,320円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目6日目
入数100枚×1個100枚×2本----
カラーイエロー-オレンジ、エレクトリックブルー、ウルトライエロー、ライム、ローズイエロー(10個)、ブルー(5個)、ピンク(5個)、グリーン(5個)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト