ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クリップ(マグネット付/赤・青)【2個入り】

クリップ(マグネット付/赤・青) EA762FG-98
通常単価(税別)
893円
税込単価
982円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・綴り枚数…150枚・材質…ABS樹脂・耐荷重…約700g・口幅…50mm・色…赤1個、青...

詳細を確認

型番:

EA762FG-98
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA762FG-98の仕様・寸法情報

材質
ABS樹脂
口幅
50mm
綴り枚数
150枚
入数
2個
耐荷重
約700g
色
赤1個、青1個

型番リスト

表示件数
型番
EA762FG-98
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
893円
( 982円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・綴り枚数…150枚
・材質…ABS樹脂
・耐荷重…約700g
・口幅…50mm
・色…赤1個、青1個
・入数…2個
・JAN:4518340700253

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップ(マグネット付/赤・青)の型番EA762FG-98のページです。 型番EA762FG-98に関する仕様情報を記載しております。
クリップ(マグネット付/赤・青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ(マグネット付/赤・青)
43x53x33mm クリップ(マグネット付)
18x45x35mm クリップ(マグネット付)
プラスチッククリップ
25mm バインダークリップ(10個)
13mm バインダークリップ(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格893円738円723円855円653円472円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ニッケルメッキニッケルメッキ
口幅50mm37mm35mm65mm25mm13mm
綴り枚数150枚80枚ハガキ3枚110枚60枚30枚
入数2個1個-5個10個10個
耐荷重約700g0.32kgf約0.3kg---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました