ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

52x23x18mm/2-3kg フック(マグネット付)

52x23x18mm/2-3kg フック(マグネット付) EA762FG-75
通常単価(税別)
922
税込単価
1,014
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…直径20mm・本体重量…19.5g・パッケージ重量…26.1g・材質…ネオジウム...

詳細を確認

型番:

EA762FG-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA762FG-75の仕様・寸法情報

サイズ
φ20mm
材質
ネオジウム磁石、鉄線、鉄板、PE被膜
耐荷重
2~3kg
パッケージ重量
26.1g
本体重量
19.5g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762FG-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922
( 1,014 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径20mm
・本体重量…19.5g
・パッケージ重量…26.1g
・材質…ネオジウム磁石、鉄線、鉄板
・耐荷重…2/3kg
・フックが360度回転、180度スイングします。
・ネオジウム磁石を使用しているため、しっかり強力にとまります。
・JAN:4548745630640

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

52x23x18mm/2-3kg フック(マグネット付)の型番EA762FG-75のページです。 型番EA762FG-75に関する仕様情報を記載しております。
52x23x18mm/2-3kg フック(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
52x23x18mm/2-3kg フック(マグネット付)
50x23mm 打込みピンフック(3個)
φ37mm/耐荷重1.0㎏ フック(マグネット付)
52x82x48mm フック(マグネット付)
31x53x27mm フック(マグネット付/2個)
245x 30x 60mm マグネットフック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9225906811,3429221,577
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズφ20mm25×23×50(H)mmφ32mm52×82×48mm31×53×27mm245(W)×30(D)×60(H)mm
材質ネオジウム磁石、鉄線、鉄板、PE被膜本体:ABS樹脂、ピン:鋼線-本体:ABS樹脂、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジウム磁石、フック:防錆処理鉄線本体:ABS樹脂、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジウム磁石、フック:防錆処理鉄線スチール(粉体塗装)
耐荷重2~3kg2kg1.0kg7kg1kg(取付面に対し水平方向)、2kg(取付面に対し垂直方向)1.5kg(250g/1フック)
パッケージ重量26.1g28g50.6g---
本体重量19.5g-43.5g---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました