17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

φ40mm マグネット【4個入り】

φ40mm マグネット
通常単価(税別)
573円
税込単価
630円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

カラー

重量(g)

最小発注数量
-
レッド
再生PS樹脂40%,マグネット
1パック

4個入り

再生PS樹脂40%,マグネット
ブルー
-
1パック

4個入り

再生PS樹脂40%,マグネット
イエロー
-
1パック

4個入り

再生PS樹脂40%,マグネット
ホワイト
-
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
573円
( 630円 )
3日目
573円
( 630円 )
3日目
573円
( 630円 )
3日目
573円
( 630円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ40mm マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ40mm マグネット
φ30mm マグネット
φ20mm マグネット
φ14x17mm 押しぴん型マグネット(10個)
200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)
85x55x0.6mm マグネットシート(粘着付/25枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格573円573円573円1,350円1,026円3,119円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズφ40mmφ30mmφ20mmφ14×17mm0.8(t)×200×300mm85×55mm
入数4個5個6個10個1枚25枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト