17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

43x53x33mm クリップ(マグネット付)

43x53x33mm クリップ(マグネット付)
通常単価(税別)
738円
税込単価
812円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
レッド
1個
ブルー
1個
ブラック
1個
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
738円
( 812円 )
3日目
738円
( 812円 )
3日目
738円
( 812円 )
3日目
738円
( 812円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

43x53x33mm クリップ(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
43x53x33mm クリップ(マグネット付)
18x45x35mm クリップ(マグネット付)
クリップ(マグネット付/赤・青)
25mm バインダークリップ(10個)
13mm バインダークリップ(10個)
プラスチッククリップ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格738円723円893円653円472円855円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ニッケルメッキニッケルメッキABS樹脂
口幅37mm35mm50mm25mm13mm65mm
綴り枚数80枚ハガキ3枚150枚60枚30枚110枚
入数1個-2個10個10個5個
サイズ43(W)×53(D)×33(H)mm35(W)×45(D)×18(H)mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト